Alternate Catalog No. : G 3001 T
n° de catalogue : G3001T
Description: RACCORD EN T
CUP: 785991784077
Raccord en T en fonte d"aluminium pour profilé. Convient aux profilés de canalisation 1-1/2 pouce x 3 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Direction change joiners for 1-1/2 Inch, 1-7/8 Inch and 3 Inch deep raceway channels furnished complete with screws and washers.
Descripteurs
Catégorie |
Canalisation pour fils ou câbles électriques |
Caractéristiques spéciales |
Direction change joiners for 1-1/2 in., 1-7/8 in. and 3 in. deep raceway channels furnished complete with screws and washers. |
Application |
For use with B 902 and G 955 channel. |
Spécifications
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Kindorf |
Standard |
UL E55274 |