text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : G 2003

n° de catalogue : G2003

Description:  BOITE ET PRISE KINDORF CANALISATION

CUP: 785991784190

Boîte de jonction type T en acier pour canalisation. Fini Galv-Krom.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Boîte électrique de jonction

Caractéristiques spéciales

L'assemblage se compose de boîte octogonale, couvercle de boîte, écrous, mamelons et embouts.

Application

Pour profilé de canalisation 1-1/2 pouce x 1-1/2 pouce

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Standard

UL E55274
UL E55274

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici