text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : G 1872 L

n° de catalogue : G1872L

Description:  ELBOW(L) CHNL JOINR 2WAY 1.5X1.875

CUP: 785991783971

Raccord en L pour profilé fait en fonte d"aluminium. Convient aux profilés de canalisation 1-1/2 pouce x 1-7/8 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Direction change joiners for 1-1/2 Inch, 1-7/8 Inch and 3 Inch deep raceway channels furnished complete with screws and washers.

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Caractéristiques spéciales

Direction change joiners for 1-1/2 in., 1-7/8 in. and 3 in. deep raceway channels furnished complete with screws and washers.

Application

For use with B 901 and G 965 channel.

Spécifications

Matériau

fonte d'aluminium

Fini

Galv-Krom/Standard

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Standard

UL E55274