text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : G 1012 D

n° de catalogue : G1012D

Description:  SUSPENSION POUR PROFILE

CUP: 785991783285

Suspension pour profilé en acier. Longueur de 1-19/32 pouce, hauteur de 4-3/16 pouces, largeur de 1-1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de suspension

Application

Hinged channel hanger for 3 inches deep raceway channel.

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galv-Krom

Classifications

Marque de produit

Kindorf

Standard

UL E55274

Dimensions

Largeur

1-1/2 pouces

Longueur

1-19/32 in

Hauteur

4-3/16 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant