Alternate Catalog No. : FYC 1/0
n° de catalogue : FYC1/0
Description: MECH FUSE/DISC KIT Y FUSED 1/0 CU
CUP: 783786727537
- EPDM Rubber Housing Ensures a Fully Insulated, Watertight and Submersible Connection.
- Safe Separations - Fuse or Connecting Link Stays in Load Side When Separated.
- Dual-Rated and Approved for a Wide Range of Aluminum or Copper Conductors.
- Rated for 600V, 30 Amp Maximum - Perfect for Heavy-Duty Applications.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Assure une connexion submersible, complètement isolée et complètement étanche |
Application |
Idéal pour les applications de service sévère |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
1/0 toronné |
Nombre de conducteurs |
3 |
Matériau |
Aluminium et cuivre, boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
600 V |
Ampères |
30 A |
Isolation |
Oui |
Conditions environnementales |
Imperméable |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Longueur maximum de 9-3/4 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |