text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FYA 1/0

n° de catalogue : FYA1/0

Description:  MECH FUSE/DISC KIT Y FUSED 1/0 AL

CUP: 783786727483

Nécessaire mécanique, fusible pour éclairage routier de type Y. Calibre de fils toronnés 1/0.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • EPDM Rubber Housing Ensures a Fully Insulated, Watertight and Submersible Connection.
  • Safe Separations - Fuse or Connecting Link Stays in Load Side When Separated.
  • Dual-Rated and Approved for a Wide Range of Aluminum or Copper Conductors.
  • Rated for 600V, 30 Amp Maximum - Perfect for Heavy-Duty Applications.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Assure une connexion submersible, complètement isolée et complètement étanche

Application

Idéal pour les applications de service sévère

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

1/0 toronné

Nombre de conducteurs

3

Matériau

Aluminium et cuivre, boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

600 V

Ampères

30 A

Isolation

Oui

Conditions environnementales

Imperméable

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Longueur maximum de 9-3/4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici