text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FXL 44-175 CU

n° de catalogue : FXL44-175CU

Description:  COPPER FLOOD SEAL CONNECTOR

CUP: 75114343046

Connecteur omnibus Flood-Seal série cuivre FXL 175 pour cosses NEMA deux trous (calibre maximum 1000 kcmil) 8 sorties.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Outlets Equipped with 1/2-13 UNC Hex-Head Screws with Captive Belleville Washers to Accept Two Hole NEMA Aluminum or Copper Lugs.
  • All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Rubber Insulation Ensures a Watertight Connection. Outlets Equipped with 1/2-13 UNC Hex-Head Screws with Captive Belleville Washers to Accept Two-Hole NEMA Aluminum or Copper Compression Lugs. All Connectors are 100 Percent Hi-Pot tested at 4000 Volts for 60 seconds.

Application

High Conductivity Copper Connector

Spécifications

Calibre de conducteur

Jusqu'à 1000 kcmil

Nombre de conducteurs

8

Matériau

Cuivre

Couleur

Noir

Ampères

2000 ampères

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

13.5 inch