text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FXL 44-175

n° de catalogue : FXL44-175

Description:  FLOOD SEAL CONN OMNIBUS SERIE 175

CUP: 783786727469

Connecteur omnibus Flood-Seal série aluminium FXL 175 pour cosses NEMA deux trous (calibre maximum 1000 kcmil) 8 sorties.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Outlets Equipped with 1/2-13 UNC Hex-Head Screws with Captive Belleville Washers to Accept Two Hole NEMA Aluminum or Copper Lugs.
  • All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Assure l’étanchéité à 100 % et à confirmer l’exactitude du moulage

Application

Convient aux cosses à compression NEMA deux trous en aluminium et en cuivre

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

Jusqu'à 1000 kcmil

Nombre de conducteurs

8

Matériau

Connecteur en aluminium, isolation en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

14-1/4 inch long

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici