Alternate Catalog No. : FXL 33-175 CU
n° de catalogue : FXL33-175CU
Description: COPPER FLOOD SEAL CONNECTOR
CUP: 783786391769
- Outlets Equipped with 1/2-13 UNC Hex-Head Screws with Captive Belleville Washers to Accept Two Hole NEMA Aluminum or Copper Lugs.
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Assure l’étanchéité à 100 % et à confirmer l’exactitude du moulage |
Application |
Convient aux cosses à compression NEMA deux trous en aluminium et en cuivre |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
Jusqu'à 1000 kcmil |
Nombre de conducteurs |
6 |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Noir |
Ampères |
2000 ampères |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
9.75 inch |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |