Alternate Catalog No. : FXL 22-175 CU
n° de catalogue : FXL22-175CU
Description: COPPER FLOOD SEAL CONNECTOR
CUP: 75114343039
- Outlets Equipped with 1/2-13 UNC Hex-Head Screws with Captive Belleville Washers to Accept Two Hole NEMA Aluminum or Copper Lugs.
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Rubber Insulation Ensures a Watertight Connection. Outlets Equipped with 1/2-13 UNC Hex-Head Screws with Captive Belleville Washers to Accept Two-Hole NEMA Aluminum or Copper Compression Lugs. All Connectors are 100 Percent Hi-Pot tested at 4000 Volts for 60 seconds. |
Application |
High Conductivity Copper Connector |
Spécifications
Calibre de conducteur |
Jusqu'à 1000 kcmil |
Nombre de conducteurs |
4 |
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Noir |
Ampères |
2000 ampères |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
6 pouces |