n° de catalogue : FUB0530
Description: 25MM GS-PVC COAT CONDUIT 30M - BL
CUP: 5011949203532
Conduit noir à flexibilité moyenne, étanche aux liquides, en acier galvanisé. Grosseur de conduit nominale 25 millimètres, 3/4 pouce. Diamètre extérieur 26,4 millimètres, diamètre intérieur 21 millimètres. Longueur 30 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Application |
Connection for Conduit Systems |
Spécifications
Rayon |
105 mm |
Flexibilité |
Medium |
Matériau |
Galvanized Steel Core with Copper Packing and PVC Covering |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
UL E76358, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/4 in , NC25 |
Diamètre extérieur |
26.4 mm |
Diamètre intérieur |
21.0 mm |
Longueur |
30 m |