text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FTVB 175-22 CUAWR438

n° de catalogue : FTVB175-22CUAWR438

Description:  TPCU VISO BLOCK 4 CONN 4.38 INCH BC

CUP: 75114401210

Tin Plated Copper VISO Block Connector with Black PVC Coating. Four FS 1175 EPDM Rubber Insulating Rocket/Towers, 5-3/4 inch Outside Diameter Bolt Circle with 4-3/8 inch Bolt Diameter. Less Than 1000 Volts. 4-1/2 inch wide x 11-1/8 inch tall. Hardware includes (8) 1/2-13 UNC-2A Zinc Plated Steel Bolts with Captive Belleville Washers.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Hardware includes (8) 1/2-13 UNC-2A Zinc Plated Steel Bolts with Captive Belleville Washers.

Spécifications

Connexion

Mécanique

Nombre de conducteurs

4

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Couleur

Noir

Isolation

Black PVC Coating and EPDM Rubber Insulated Rockets

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

4-1/2 inch wide x 11-1/8 inch tall