Alternate Catalog No. : FTVB 175-22 CUAWR325
n° de catalogue : FTVB175-22CUAWR325
Description: CU VISO BLOCK CONN, 3.25 BC
CUP: 75114401692
Tin Plated Copper VISO Block Connector with Black PVC Coating. Four FS 1175 EPDM Rubber Insulating Rocket/Towers, 4-3/4 inch Outside Diameter Bolt Circle with 3-1/4 inch Bolt Diameter. Less Than 1000 Volts. 4-51/64 inch wide x 11-1/8 inch tall. Hardware includes (8) 1/2-13 UNC-2A Zinc Plated Steel Bolts with Captive Belleville Washers.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Hardware includes (8) 1/2-13 UNC-2A Zinc Plated Steel Bolts with Captive Belleville Washers. |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Nombre de conducteurs |
4 |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Black PVC Coating and EPDM Rubber Insulated Rockets |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
4-51/64 inch wide x 11-1/8 inch tall |