Alternate Catalog No. : FTVB1000-33CUAWR438
n° de catalogue : FTVB100033CUAWR438
Description: CU NETWK CONN, 1/0-1000, 4.38 BC
CUP: 75114392280
Tin Plated Copper Network Connector, (6) 1/0 to 1000 kcmil Outlets 4-3/8 inch Bolt Circle with (6) Insulating Rockets. Two Holes per Port - Tapped at 7/8-14 UNF-2B (Two Rows of Three Ports). 10-7/16 inch tall, 7-7/64 x 5 inch wide Port Base attached to 5-1/2 inch Outside Diameter Bolt Circle. Black PVC Coating. Includes (6) Plugs with Tethers, (12) 7/8-14 x 1-5/16 inch Screws, (8) Stainless Steel 10-24 x 1 inch Screws. Silicon Grease.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Includes (6) Plugs, (12) 7/8-14 UNF-2B x 1.312 inch Screws, (8) Stainless Steel 10-24 x 1 inch Screws. Silicon Grease. |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
1/0 à 2000 kcmil |
Nombre de conducteurs |
6 |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Black PVC Coating and EPDM Rubber Insulated Rockets |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
10-7/16 inch tall, 5-1/2 inch wide Base Diameter. |