text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FTVB1000-22CUAWR325

n° de catalogue : FTVB100022CUAWR325

Description:  CU NETWORK CONN, 1/0-1000,3.25IN BC

CUP: 75114393263

Tin Plated Copper Network Connector, (4) 1/0 to 1000 kcmil Outlets 3-1/4 inch Bolt Circle with (4) Insulating Rockets. 10-7/16 inch tall, 4-3/4 inch wide Base. Black PVC Coating. Includes (6) Plugs with Tethers, (8) 7/8-14 x 1-5/16 inch Screws, (8) Stainless Steel 10-24 x 1-1/4 inch Screws. Silicon Grease.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Includes (6) Plugs with Tethers, (8) 7/8-14 x 1-5/16 inch Screws, (8) Stainless Steel 10-24 x 1-1/4 inch Screws. Silicon Grease.

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

1/0 à 2000 kcmil

Nombre de conducteurs

4

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Couleur

Noir

Isolation

Black PVC Coating and EPDM Rubber Insulated Rockets

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

10-7/16 inch tall