text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FTUH 750-33-1 AWR

n° de catalogue : FTUH750-33-1AWR

Description:  SUBMERSIBLE XFORMER CONN

CUP: 75114336772

Submersible Stud-Mount Transformer Connector. Aluminum Connector with PVC Coating. 7-1/8 inch long x 7-3/4 inch high, with Total 6 Horizontal Wire Ports with 2 Holes per Port (Tapped 7/8-14 UNF-2B) (two Rows of Three). AWR - Includes (6) Insulating Rockets, (12) 7/8-14 x 1-5/16 inch Screws, (1) Steel 1-14 Jam Nut, (1) Adapter, Silicone Grease, (1) Black Cap and Installation Instructions. Wire Range 1/0 to 750 kcmil.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

PVC Coating, Insulating Rockets, Hardware

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

1/0 to 750 kcmil

Nombre de conducteurs

6

Matériau

Aluminium

Fini

revêtement en PVC

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

7-1/78 x 7-3/4 in