text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FTUH 44-58

n° de catalogue : FTUH44-58

Description:  AL BusConn No6-350 5/8 inch, 8 cond

CUP: 783786040568

Transformer Connector, Aluminum Bus connector, #6 - 350 kcmil, Aluminum and Copper, Stud Size 5/8 inch, Eight Connector
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Heavy PVC Insulated Aluminum Body keeps our moisture while maintaining high Conductivity. Dual Rated for use with Aluminum or Copper Lugs from 12 to 500 kcmil. Offset handle design positions cable weight close to tank wall. Outlets equipped with 1/2 inch Hex-head bolts with captive Belleville washers accept standard one-hole or two-hole NEMA Aluminum or Copper lugs.

Application

For Use with Aluminum or Copper Lugs up to 500 kcmil.

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-500

Matériau

Aluminum Connector, PVC Insulated

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

10.25 inches long