text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FTU 1-125-6

n° de catalogue : FTU1-125-6

Description:  AL SCREWON CONN 1INSTUD 6OUTL

CUP: 783786727100

Connecteur étanche en aluminium à visser pour transformateurs. 6 sorties. Grosseur du goujon 1 pouce. Longueur 10-3/4 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Heavy PVC-Insulated Aluminum Body Keeps Out Moisture while Maintaining High Conductivity
  • Offset Handle Design Positions Cable Weight Close to Tank Wall
  • Outlets Equipped with 1/2 inch Plated Steel Hex-Head Bolts with Captive Belleville Washers to Accept Standard One-Hole or Two-Hole NEMA Aluminum or Copper Lugs
  • Comply with ANSI C119.4 Specifications
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Heavy PVC Insulated Aluminum Body keeps our moisture while maintaining high Conductivity. Dual Rated for use with Aluminum or Copper Lugs from 12 to 500 kcmil. Offset handle design positions cable weight close to tank wall. Outlets equipped with 1/2 inch Hex-head bolts with captive Belleville washers accept standard one-hole or two-hole NEMA Aluminum or Copper lugs.

Application

For Use with Aluminum or Copper Lugs up to 500 kcmil.

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-500

Matériau

Aluminum Connector, PVC Insulated

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

10-3/4 inch

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici