Alternate Catalog No. : FTU-HS KIT
n° de catalogue : FTU-HSKIT
Description: HEAT SHRINK KIT
CUP: 783786727049
Heat Shrink Kit includes Heat Shrink Tubing - (1) 3 inches long x 2 inch Diameter tubing and (1) 3 inch long x 2.7 inch Diameter tubing, plus an instruction sheet.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Application |
Seal and Protect Connections, Provides Abrasion Resistance and Environmental Protection |
Spécifications
Connexion |
À glisser |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
3 inches long x 2 inch Diameter, 3 inch long x 2.7 inch Diameter |