Alternate Catalog No. : FTN 125-44 N
n° de catalogue : FTN125-44N
Description: AL SPADE CONN 6IN 2HOLE 8OUTL
CUP: 783786726608
Connecteur à plage de connexion pour transformateurs en aluminium. Sortie deux trous. Course 8 pouces, dérivation 6 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Provide Maximum Contact to Ensure Cooler Operating, more Reliable Joints
- Dual-Rated for use with Aluminum or Copper Cable Ranging from #8 to 500 kcmil
- Outlets Equipped with 1/2 inch Plated Steel Hex-Head Bolts with Captive Belleville Washers to Accept Standard One-Hole or Two-Hole NEMA Aluminum or Copper Lugs
- All Flood-Seal Connectors Comply with ANSI C119.4 Specifications
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#8 à 500 kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications |
Dimensions
Grosseur |
Longueur 6 pouces, 152 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |