text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FTN 125-4

n° de catalogue : FTN125-4

Description:  AL SPADE CONN 6IN 1HOLE 4OUTL

CUP: 783786726585

Connecteur à plage de connexion pour transformateurs en aluminium. Sortie un trou. Course 4 pouces, dérivation 6 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Provide Maximum Contact to Ensure Cooler Operating, more Reliable Joints
  • Dual-Rated for use with Aluminum or Copper Cable Ranging from #8 to 500 kcmil
  • Outlets Equipped with 1/2 inch Plated Steel Hex-Head Bolts with Captive Belleville Washers to Accept Standard One-Hole or Two-Hole NEMA Aluminum or Copper Lugs
  • All Flood-Seal Connectors Comply with ANSI C119.4 Specifications

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Application

For Deadfront Pad-Mount Transformers with 4-Hole NEMA Spade Secondary Bushings.

Spécifications

Calibre de conducteur

#8 à 500 kcmil

Isolation

Gray PVC

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

6 pouces de long

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici