text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FTGAC-79-2N

Description:  FULL TENSION CONNECTOR FOR 795

CUP: 783786953509

Full Tension Connector, Welded, for wire size 795 kcmil AAC, Aluminum, for over 1000 Volts. Disconnect Terminal Lug. Overall Length 10 inch. Pad 2-11/64 inch wide x 37/64 inch thick x 3-1/2 inch long. Installing Dies 724 1 5/8. 2-Holes on 1-3/4 inch Center, Stainless Steel Hardware includes (2) 1/2-13 x 2-1/2 inch Bolts, (2) 1/2-13 Nuts, (2) 1/2 x 5/8 inch thick Flat Washers, (2) 1/2 inch Lock Washers. Oxide Inhibitor and Capped.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac