Alternate Catalog No. : FT 95-5
n° de catalogue : FT95-5
Description: AL SCREWON CONN 5/8INSTUD 5OUTL 8.5
CUP: 783786727414
- PVC-Insulated Aluminum Body Keeps Out Moisture While Maintaining High Conductivity
- Dual-Rated for use with Aluminum or Copper Lugs from #8 to 350 kcmil
- All Flood-Seal Connectors Comply with ANSI C119.4 Standards
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
PVC Insulated Aluminum Body keeps our moisture while maintaining high Conductivity. Dual Rated for use with Aluminum or Copper Lugs from 8 to 350 kcmil. |
Application |
For Use with Aluminum or Copper Lugs up to 350 kcmil. |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#8 to 350 kcmil |
Matériau |
Aluminum Connector, PVC Insulated |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
8-1/2 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |