Alternate Catalog No. : FSY 125-21 N
n° de catalogue : FSY125-21N
Description: FS AL 125 2WAY Y(2-1) 12-500 2HOLES
CUP: 75114237406
Aluminum Flood-Seal 125 Series Connectors - Service Entrance Connectors, Black PVC Insulated, two-way configuration, outlets 3, Y Type. 2-Hole per Tower for 1/2-13 UNC-2B Screw with 1.75 inch Center to Center Spacing. #12-500 kcmil. Welded between top and bottom section. 10 inches long x 3-1/8 inch wide. Includes 6 Screws
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Designed for Maximum Contact to Ensure Cooler Operation and more Reliable Joints.
- Outlets Equipped with 1/2 inch Hex-Head Bolts with Captive Belleville Washers to Accept Standard One- or Two-Hole NEMA Aluminum or Copper Lugs.
- All Outlets Approved for Full Cable Rating - Safe and Reliable.
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000V for 60 Seconds.
- All Flood-Seal Connectors Meer of Exceed ANSI C119.4.
- RUS Accepted.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Single Hole Towers |
Application |
Multi-port Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#12-500 |
Nombre de conducteurs |
3 |
Matériau |
Connecteur en aluminium, isolation en PVC |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Nombre de pôles |
3 |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
10 x 3-1/8 inches |