Alternate Catalog No. : FSX 125
n° de catalogue : FSX125
Description: TWO WAY FS 125
CUP: 75114159999
Gray PVC Insulated Aluminum 125 Series Connector, Two-Way Configuration - Outlets 4 with 1-hole each, #12 to 500 kcmil, 6.375 inch x 6.375 inch, includes 4 Screws
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Designed for Maximum Contact to Ensure Cooler Operation and more Reliable Joints.
- Outlets Equipped with 1/2 inch Hex-Head Bolts with Captive Belleville Washers to Accept Standard One- or Two-Hole NEMA Aluminum or Copper Lugs.
- All Outlets Approved for Full Cable Rating - Safe and Reliable.
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000V for 60 Seconds.
- All Flood-Seal Connectors Meer of Exceed ANSI C119.4.
- RUS Accepted.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
X-Type Connector. PVC Insulated. |
Application |
Multi-port Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#12-500 |
Nombre de conducteurs |
4 |
Matériau |
Aluminum and PVC |
Couleur |
Gris |
Isolation |
Oui |
Nombre de pôles |
4 |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
6.375 inch x 6.375 inch |