Alternate Catalog No. : FST 125
n° de catalogue : FST125
Description: PVC INSUL ALUM 125 T-CONNECTOR
CUP: 783786725304
- Designed for Maximum Contact to Ensure Cooler Operation and more Reliable Joints.
- Outlets Equipped with 1/2 inch Hex-Head Bolts with Captive Belleville Washers to Accept Standard One- or Two-Hole NEMA Aluminum or Copper Lugs.
- All Outlets Approved for Full Cable Rating - Safe and Reliable.
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000V for 60 Seconds.
- All Flood-Seal Connectors Meer of Exceed ANSI C119.4.
- RUS Accepted.
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
|
Caractéristiques spéciales |
Le fonctionnement dégage moins de chaleur et les joints sont plus fiables. Sert à assurer l’étanchéité à 100 % et à confirmer l’exactitude moulage. |
|
Application |
Convient aux cosses standard NEMA un ou deux trous, en aluminium ou en cuivre |
Spécifications
|
Connexion |
Mécanique |
|
Calibre de conducteur |
#12-500 |
|
Nombre de conducteurs |
3 |
|
Matériau |
Connecteur en aluminium, isolation en PVC |
|
Couleur |
Noir |
|
Isolation |
Oui |
|
Nombre de pôles |
3 |
Classifications
|
Marque de produit |
Homac |
|
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
|
Grosseur |
6.041 inch x 3.748 inch |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |