n° de catalogue : FST0530
Description: 25MM SS-COPE COAT CONDUIT 30M - BL
CUP: 5011949218826
Descripteurs
Catégorie |
Conduit étanche à l'eau |
Application |
Liquid Resistant Indoors / Outdoors, Light Industrial, Underground, Rail Infrastructure, Where Low Smoke & Toxicity is a Primary Concern |
Spécifications
Rayon |
110 mm |
Flexibilité |
Medium |
Matériau |
316 Stainless Steel Core with String Packing and Low Fire Hazard Coating |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
BSI Kitemark KM-90009, Low Voltage Directive |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/4 in , NC25 |
Diamètre extérieur |
26.4 mm |
Diamètre intérieur |
21.0 mm |
Longueur |
30 m |