Alternate Catalog No. : FSS 500 CAP W/LINER
n° de catalogue : FSS500CAPW/LINER
Description: FS Cap w/Liner 500 MCM
CUP: 783786725175
Descripteurs
Catégorie |
Couvercles de connecteur - Entrée et sortie |
Caractéristiques spéciales |
Sizes for most conductors, perfrect for Copper or Aluminum Conductors ranging from #14 AWG to 1500 kcmil. Easy to Install. Waterproof. Eliminate taping to significantly reduce labor and material cost of splice preparation. |
Application |
Watertight Splice Applications. Rated 600 Volts - built for Heavy-Duty Loads. |
Spécifications
Matériau |
Santoprene caoutchouc |
Couleur |
Noir |
Calibre de conducteur |
#14 AWG , 500 kcmil |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
RUS Accepté |
Dimensions
Longueur |
3-59/64 in |