text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FSS 42-212 AH

n° de catalogue : FSS42-212AH

Description:  MECH CONN W/ROCKET-CAP 2 POS/SIDE

CUP: 783786725144

Nécessaire de réparation de type compression. Nécessaire 4 fils.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Couvercles de connecteur - Entrée et sortie

Caractéristiques spéciales

Sizes for most conductors, perfrect for Copper or Aluminum Conductors ranging from #14 AWG to 1500 kcmil. Easy to Install. Waterproof. Eliminate taping to significantly reduce labor and material cost of splice preparation.

Application

Watertight Splice Applications. Rated 600 Volts - built for Heavy-Duty Loads.

Spécifications

Matériau

Santoprene caoutchouc

Couleur

Noir

Calibre de conducteur

#2 to #12 AWG

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

RUS Accepté

Dimensions

Grosseur

1 in x 1/2 in x 1-3/8 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici