Alternate Catalog No. : FSS 42-212
n° de catalogue : FSS42-212
Description: FS W/OXIDE INHIBITOR
CUP: 783786725137
Connecteur Flood Seal. Contient un composé obturateur d"oxyde inhibiteur.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Couvercles de connecteur - Entrée et sortie |
Caractéristiques spéciales |
Sizes for most conductors, perfrect for Copper or Aluminum Conductors ranging from #14 AWG to 1500 kcmil. Easy to Install. Waterproof. Eliminate taping to significantly reduce labor and material cost of splice preparation. |
Application |
Watertight Splice Applications. Rated 600 Volts - built for Heavy-Duty Loads. |
Spécifications
Matériau |
Santoprene caoutchouc |
Couleur |
Noir |
Calibre de conducteur |
#2 to #12 AWG |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
RUS Accepté |