text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FSS 4010-4

n° de catalogue : FSS4010-4

Description:  FLOOD SEAL MANCHON ISOLANT ETANCHE

CUP: 783786725113

Manchon étanche jumelé pour dérivation double, complètement isolé. Calibre de conducteurs A #14-250, B #14-1/0.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Sizes for Most Conductors - Perfect for Copper or Aluminum Conductors Ranging from #14 AWG to 1500 kcmil.
  • Eliminate Taping to Significantly Reduce Labor and Material Cost of Splice Preparation.
  • Rated 600 Volts - Built for Heavy-Duty Loads.
  • RUS Accepted.
  • Easy to Install, Waterproof Twin-Tap Covers.
  • Cut the Proper Cable Rings at Each End of the Twin-Tap Cover and Slide Cover Halves over Cable. The Cover Halves are Mated, Enclosing the Compression Tap in a Waterproof Seal.

Descripteurs

Catégorie

Couvercles de connecteur - Entrée et sortie

Caractéristiques spéciales

Sizes for most conductors, perfrect for Copper or Aluminum Conductors ranging from #14 AWG to 1500 kcmil. Easy to Install. Waterproof. Eliminate taping to significantly reduce labor and material cost of splice preparation.

Application

Watertight Splice Applications. Rated 600 Volts - built for Heavy-Duty Loads.

Spécifications

Matériau

Santoprene caoutchouc

Couleur

Noir

Calibre de conducteur

#14 AWG , 250 kcmil , 1/0 AWG

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

RUS Accepté

Dimensions

Longueur

5-5/16 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici