Alternate Catalog No. : FSS 350 CAP W/LINER
n° de catalogue : FSS350CAPW/LINER
Description: Flood Seal Liner With Liner, 350
CUP: 783786725083
Descripteurs
Catégorie |
Couvercles de connecteur - Entrée et sortie |
Caractéristiques spéciales |
Sizes for most conductors, perfrect for Copper or Aluminum Conductors ranging from #14 AWG to 1500 kcmil. Easy to Install. Waterproof. Eliminate taping to significantly reduce labor and material cost of splice preparation. |
Application |
Watertight Splice Applications. Rated 600 Volts - built for Heavy-Duty Loads. |
Spécifications
Matériau |
Santoprene caoutchouc |
Couleur |
Noir |
Calibre de conducteur |
#14 AWG , 350 kcmil |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
RUS Accepté |
Dimensions
Longueur |
3-21/64 in |