text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FSS 1500 K

n° de catalogue : FSS1500K

Description:  FloodSeal Ins kit, .760 inch

CUP: 783786725038

Nécessaire d"isolation Flood Seal 0,760 pouce à 1,880 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Sizes for Most Conductors - Perfect for Copper or Aluminum Conductors Ranging from #14 AWG to 1500 kcmil.
  • Eliminate Taping to Significantly Reduce Labor and Material Cost of Splice Preparation.
  • Rated 600 Volts - Built for Heavy-Duty Loads.
  • RUS Accepted.

Descripteurs

Catégorie

Couvercles de connecteur - Entrée et sortie

Caractéristiques spéciales

Sizes for most conductors, perfrect for Copper or Aluminum Conductors ranging from #14 AWG to 1500 kcmil. Easy to Install. Waterproof. Eliminate taping to significantly reduce labor and material cost of splice preparation.

Application

Watertight Splice Applications. Rated 600 Volts - built for Heavy-Duty Loads.

Spécifications

Matériau

Santoprene caoutchouc

Couleur

Noir

Calibre de conducteur

300 to 1500 kcmil

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

RUS Accepté

Dimensions

Longueur

1.880in