text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FSS 1500 CPL

n° de catalogue : FSS1500CPL

Description:  EDPM Rubber Center EXT 1500 Cover

CUP: 783786725021

Rallonge en caoutchouc EDPM pour couvercle FSS 1500. Longueur 3,7 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Sizes for Most Conductors - Perfect for Copper or Aluminum Conductors Ranging from #14 AWG to 1500 kcmil.
  • Eliminate Taping to Significantly Reduce Labor and Material Cost of Splice Preparation.
  • Rated 600 Volts - Built for Heavy-Duty Loads.
  • RUS Accepted.

Descripteurs

Catégorie

Couvercles de connecteur - Entrée et sortie

Caractéristiques spéciales

Sizes for most conductors, perfrect for Copper or Aluminum Conductors ranging from #14 AWG to 1500 kcmil. Easy to Install. Waterproof. Eliminate taping to significantly reduce labor and material cost of splice preparation.

Application

Watertight Splice Applications. Rated 600 Volts - built for Heavy-Duty Loads.

Spécifications

Matériau

Santoprene caoutchouc

Couleur

Noir

Calibre de conducteur

300 to 1500 kcmil

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

RUS Accepté

Dimensions

Longueur

3-3/4 po

Diamètre extérieur

3-3/16 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant