text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FSS 1000 CAP

n° de catalogue : FSS1000CAP

Description:  FS EPDM RUBBER CAP 1000-2 4.83 INCH

CUP: 783786724987

Capuchon Flood Seal en caoutchouc EPDM. Longueur 4,83 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Couvercles de connecteur - Entrée et sortie

Caractéristiques spéciales

Sizes for most conductors, perfrect for Copper or Aluminum Conductors ranging from #14 AWG to 1500 kcmil. Easy to Install. Waterproof. Eliminate taping to significantly reduce labor and material cost of splice preparation.

Application

Watertight Splice Applications. Rated 600 Volts - built for Heavy-Duty Loads.

Spécifications

Matériau

Santoprene caoutchouc

Couleur

Noir

Calibre de conducteur

AL and CU #2 AWG , 1000 kcmil

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

RUS Accepté

Dimensions

Longueur

4-13/16 in

Diamètre extérieur

2-3/16 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant