n° de catalogue : FSS-20-HM
Description: INSUL COVR FSS SERIES LENGTH 2.25IN
CUP: 75114423458
Flood Seal Insulating Cover, FSS Series, Aluminum and Copper Conductor Range #14 to 2/0 AWG, Cable Insulation Diameter Range .150 to .600 inch. Length 2-1/4 inch. Includes Rocket, Cap, Instruction Sheet and Silicone Grease. Black Santoprene Rubber
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Sizes for Most Conductors - Perfect for Copper or Aluminum Conductors Ranging from #14 AWG to 1500 kcmil.
- Eliminate Taping to Significantly Reduce Labor and Material Cost of Splice Preparation.
- Rated 600 Volts - Built for Heavy-Duty Loads.
- RUS Accepted.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercles de connecteur - Entrée et sortie |
Caractéristiques spéciales |
fait pour presque toutes les grandeurs, parfait pour conducteur aluminium et cuivre, #14 awg à 1500 kcmill imperméable |
Application |
imperméable, 600 volts et robuste |
Spécifications
Matériau |
Santoprene caoutchouc |
Couleur |
Noir |
Calibre de conducteur |
#14 to 2/0 AWG |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
RUS Accepté |
Dimensions
Longueur |
2-1/4 |