n° de catalogue : FSR2-G
Description: BOITE FSR OCAL 3/4 PO GRIS
CUP: 704508380670
- Cast class 30 gray iron alloy boxes
- Coated with a nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on both the interior and exterior before PVC coating is applied
- Nominal .040 inch (40 mil) PVC coating bonded to exterior
- Pressure sealing sleeves protect connections with conduit
Descripteurs
Catégorie |
Boîte pour appareil |
Caractéristiques spéciales |
Doté de manchons d’imperméabilisation à pression pour protéger les connexions |
Application |
Pour accueillir les dispositifs de câblage, tirer des conducteurs, fournir des ouvertures pour faire des épissures et des piquages et fournir l’accès aux conducteurs pour effectuer la maintenance et les modifications éventuelles au système. |
Spécifications
Matériau |
Fonte |
Couleur |
Gris foncé |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL E2527, CSA 001472 |
Dimensions
Grosseur |
3/4 pouce/21 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |