Alternate Catalog No. : FSQ 8-125
n° de catalogue : FSQ8-125
Description: URD-COMPR DH FS 125
CUP: 783786857593
Aluminum, Black PVC Dipped, 8 Outlets with (2) .312 inch Diameter holes on each outlet. Dimensions 16.125 inch long x 4.172 inch High x 1.250 inch wide. Thickness of Pad .437 inch. PVC Coating Thickness .125 inch.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Two-Bolt Design |
Application |
Multi-port Connector with Two Bolt Design |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Nombre de pôles |
8 |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
16.125 x 3.687 inch |