text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FSN 4-125 AWR

n° de catalogue : FSN4-125AWR

Description:  ALCONN 1WAY 2BOLT 7-1/4IN 4OUTL RCK

CUP: 783786724819

Connecteur omnibus en aluminium série 125, 2 boulons, configuration sens unique, 4 sorties, longueur 7-1/4 pouces. Avec manchons isolants.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Dual Rated for use with Aluminum or Copper Lugs from #12 to 500 kcmil.
  • Designed for Maximum Contact to Ensure Cooler Operation and more Reliable Joints.
  • Outlets Equipped with 1/2 inch Hex-Head Bolts with Captive Belleville Washers to Accept Standard Two Hole NEMA Aluminum or Copper Lugs.
  • All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.
  • All Outlets Approved for Full Cable Rating, Safe and Reliable.
  • All Flood-Seal Connectors Comply with ANSI C119.4.
  • RUS Approved.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Two-Bolt Design with Flood-Seal Rockets

Application

Multi-port Connector with Two Bolt Design

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-500

Matériau

Connecteur en aluminium, isolation en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Nombre de pôles

4

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

7-1/4 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant