text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FSN 4-125

n° de catalogue : FSN4-125

Description:  FLOOD SEAL CONN ALU S125-2 BOULONS

CUP: 783786724802

Connecteur en aluminium Flood-Seal série 125. Configuration sens unique, deux boulons. 4 sorties. Longueur 7-1/4 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Dual Rated for use with Aluminum or Copper Lugs from #12 to 500 kcmil.
  • Designed for Maximum Contact to Ensure Cooler Operation and more Reliable Joints.
  • Outlets Equipped with 1/2 inch Hex-Head Bolts with Captive Belleville Washers to Accept Standard Two Hole NEMA Aluminum or Copper Lugs.
  • All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.
  • All Outlets Approved for Full Cable Rating, Safe and Reliable.
  • All Flood-Seal Connectors Comply with ANSI C119.4.
  • RUS Approved.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Le fonctionnement dégage moins de chaleur et les joints sont plus fiables. Sert à assurer l’étanchéité à 100 % et à confirmer l’exactitude du moulage.

Application

Sert aux câbles en aluminium et en cuivre de calibres #12 à 500 kcmil

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-500

Nombre de conducteurs

4

Matériau

Connecteur en aluminium, isolation en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Nombre de pôles

4

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

7-1/4 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici