text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FSN 33

n° de catalogue : FSN33

Description:  AL CONN 2WAY 2BOLT 5-1/4IN 6OUTL

CUP: 783786724796

Connecteur en aluminium Flood-Seal série 125. Configuration deux sens, deux boulons. 6 sorties. Longueur 5-1/4 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Dual Rated for use with Aluminum or Copper Lugs from #12 to 500 kcmil.
  • Designed for Maximum Contact to Ensure Cooler Operation and more Reliable Joints.
  • Outlets Equipped with 1/2 inch Hex-Head Bolts with Captive Belleville Washers to Accept Standard Two Hole NEMA Aluminum or Copper Lugs.
  • All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.
  • All Outlets Approved for Full Cable Rating, Safe and Reliable.
  • All Flood-Seal Connectors Comply with ANSI C119.4.
  • RUS Approved.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Two-Bolt Design

Application

Multi-port Connector with Two Bolt Design

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-500

Matériau

Connecteur en aluminium, isolation en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Nombre de pôles

6

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

5.25 inch