Alternate Catalog No. : FSK 500-10
n° de catalogue : FSK500-10
Description: FS AL COMP SPLICE 500MCM
CUP: 783786724635
Nécessaire d"épissures à compression en aluminium. Calibre de fils de 500 à 500. Manchon isolant FSS 500. Longueur du connecteur 10 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- All Kits include One Submersible Splice Cover and One Aluminum Compression Splice to Ensure a Fully Insulated, Watertight Repair Splice, No Tape Required.
- Prefilled with Oxide Inhibitor and Capped to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Rempli en usine d’inhibiteur d’oxydation |
Application |
Connecteur entériné pour usage aluminium-cuivre |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
500 toronné/comprimé |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Couvercle en caoutchouc, épissure en aluminium |
Couleur |
Couvercle noir |
Isolation |
Oui |
Conditions environnementales |
Entièrement isolé, étanche |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
10 pouces |