Alternate Catalog No. : FSK 4
n° de catalogue : FSK4
Description: COMP SPLICE KIT 4 CVR FSS20
CUP: 783786724536
Nécessaire d"épissures à compression en aluminium. Calibre de fils de #4 à #4. Manchon isolant FSS 20.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- All Kits include One Submersible Splice Cover and One Aluminum Compression Splice to Ensure a Fully Insulated, Watertight Repair Splice, No Tape Required.
- Prefilled with Oxide Inhibitor and Capped to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Pré-remplie avec un composé inhibiteur d'oxydation |
Application |
Approuvé pour une large gamme de connexions en aluminium et en cuivre |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
#4 |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |