text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FSK 350

n° de catalogue : FSK350

Description:  COMP SPLICE KIT 350 CVR FSS500

CUP: 783786724499

Nécessaire d"épissures à compression en aluminium. Calibre de fils de 350 à 350. Manchon isolant FSS 500.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • All Kits include One Submersible Splice Cover and One Aluminum Compression Splice to Ensure a Fully Insulated, Watertight Repair Splice, No Tape Required.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor and Capped to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Pré-remplie avec un composé inhibiteur d'oxydation

Application

Approuvé pour une large gamme de connexions en aluminium et en cuivre

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

350

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Durabilité

Environmental product declaration

MNS Rear Low Voltage Switchgear EPD

MNS_EcoSolutions

MNS 3.0 Low Voltage Switchgear EPD

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici