Alternate Catalog No. : FSK 250
n° de catalogue : FSK250
Description: FLOOD SEAL SPLICE KIT 250 MCM
CUP: 75114307925
Electrical Splice with Flood Seal, Flood Seal Splice Kit, 250 mcm. includes (1) Aluminum Straight Splice, 250 kcmil Copper, installing dies TX,76,249,840,11A. (1) EPDM Rubber Flood Seal Rocket (1) EPDM Rubber Flood Seal Cap with Liner, and Packet of Silicone Grease. Splice Length 3 inch x 29/32 inch Outside Diameter
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- All Kits include One Submersible Splice Cover and One Aluminum Compression Splice to Ensure a Fully Insulated, Watertight Repair Splice, No Tape Required.
- Prefilled with Oxide Inhibitor and Capped to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Pre-Filled with Oxide Inhibitor |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
4/0 to 250 kcmil , 300 kcmil , 4/0 ACSR AWG |
Matériau |
Splice Aluminum , Rocket EPDM Rubber |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Splice Length 3 in |