text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : FSK 2/0

n° de catalogue : FSK2/0

Description:  COMP SPLICE KIT 2/0 CVR FSS20

CUP: 783786724444

Nécessaire d"épissures à compression en aluminium. Calibre de fils de 2/0 à 2/0. Manchon isolant FSS 20.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • All Kits include One Submersible Splice Cover and One Aluminum Compression Splice to Ensure a Fully Insulated, Watertight Repair Splice, No Tape Required.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor and Capped to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Pré-remplie avec un composé inhibiteur d'oxydation

Application

Approuvé pour une large gamme de connexions en aluminium et en cuivre

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

2/0 à 2/0

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici