n° de catalogue : FSK1VDR-G
Description: COUVERCLE OCAL 1GRP GRIS
CUP: 704508380243
Couvercle à prise double à ressort de séries FS et FD à revêtement de PVC, 1 groupe, à montage vertical sur boîte, en aluminium, gris
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Cast class 30 gray iron alloy boxes
- Coated with a nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on both the interior and exterior before PVC coating is applied
- Nominal .040 inch (40 mil) PVC coating bonded to exterior
- For use with FS/FD series boxes
Descripteurs
Catégorie |
Couvercles pour boîtes électriques |
Caractéristiques spéciales |
Revêtement de PVC pour résistance à la corrosion |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Fini |
revêtement en PVC |
Couleur |
Gris |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |