text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FSCG-M161

Description:  FNB CG M16 5.0-10.0 SS

CUP: 5415022418231

Raccord à câble non-blindé pour agroalimentaire, filetage M16, diamètre câble 5.0 à 10.0mm, longueur de filetage 7.0mm, acier inoxydable
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Smooth hygienic external casting
  • One piece, fully enclosed
  • Suitable for splash zones
  • Corrosion resistant
  • Splash zone and wash down areas
  • Packaging and transfer areas
  • Medical equipment - non contact
  • Pharmaceutical, packaging and processing

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Application

Food and Beverage Applications

Spécifications

Calibre de conducteur

5 to 10 Millimeters

Matériau

Acier inoxydable

Couleur

Métallique

Cote de température

-20 to +100 C

Classifications

Marque de produit

Kopex

Sous-marque de produit

ABB

Standard

NSF, RoHS, WEEE, LVD

Dimensions

Grosseur

Filet M16

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant