n° de catalogue : FSCG-0501
Description: FNB CG 1/2 NPT 6.0-12.0 SS
CUP: 5415022418286
Raccord à câble non-blindé pour agroalimentaire, filetage NPT 1/2 po, diamètre câble 6.0 à 12.0mm, longueur de filetage 19.85mm, acier inoxydable
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Smooth hygienic external casting
- One piece, fully enclosed
- Suitable for splash zones
- Corrosion resistant
- Splash zone and wash down areas
- Packaging and transfer areas
- Medical equipment - non contact
- Pharmaceutical, packaging and processing
Descripteurs
Catégorie |
Presse-étoupe |
Application |
Food and Beverage Applications |
Spécifications
Calibre de conducteur |
6 to 12 Millimeters |
Matériau |
Acier inoxydable |
Couleur |
Métallique |
Cote de température |
-20 to +100 C |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Sous-marque de produit |
ABB |
Standard |
NSF, RoHS, WEEE, LVD |
Dimensions
Grosseur |
1/2 Inch NPT |