text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : FSC3-G

Description:  BOITE FSC OCAL 1 PO GRIS

CUP: 704508379872

Boîte pour appareils de modèle traversant à revêtement double de PVC, peu profonde, 1 groupe, à un manchon de 1 pouce (27 millimètres), en alliage de fer, grise
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Cast class 30 gray iron alloy boxes
  • Coated with a nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on both the interior and exterior before PVC coating is applied
  • Nominal .040 inch (40 mil) PVC coating bonded to exterior
  • Pressure sealing sleeves protect connections with conduit

Descripteurs

Catégorie

Boîte pour appareil

Caractéristiques spéciales

Doté de manchons d’imperméabilisation à pression pour protéger les connexions

Application

Pour accueillir les dispositifs de câblage, tirer des conducteurs, fournir des ouvertures pour faire des épissures et des piquages et fournir l’accès aux conducteurs pour effectuer la maintenance et les modifications éventuelles au système.

Spécifications

Matériau

Fonte

Couleur

Gris foncé

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E2527, CSA 001472
UL E2527, CSA 001472

Dimensions

Grosseur

1 pouce/27 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici